Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443408 | 0,2432 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
| 0,6018 € - 0,6018 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,8154 € - 0,8154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,8685 € - 0,8685 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5029 € - 1,5029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,5053 € - 0,5053 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2444 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9198 € - 0,9198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6641 € - 2,6641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,6027 € - 0,6027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,5029 € - 1,5029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,224 € - 0,224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0556 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer