Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0608 € - 0,0608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,257 € - 0,257 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,5074 € - 2,5074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7089 € - 0,7089 € | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,2782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5312 € - 0,5312 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,7619 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 2,3166 € - 2,3166 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6895 € - 0,6895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8154 € - 0,8154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2321 € - 0,2321 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer