Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,066 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0662 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
9.2 mm
0,0726 € - 0,0726 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.4 mm
Acier au carbone
10.2 mm
1,3469 € - 1,3469 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
1,6661 € - 1,6661 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
5.0 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
0,0589 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0607 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0641 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0589 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0625 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0694 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.3 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,066 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.1 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0726 € - 0,0726 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0641 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0624 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,078 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0832 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0695 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.4 mm
Acier au carbone
11.2 mm
0,7243 € - 0,7243 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    835.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    340.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    487.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    634.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Gamme de prix
1,3469 € - 1,3469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9675.00 N
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Gamme de prix
1,6661 € - 1,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    5.0 mm
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    15422.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    573.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    246.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    542.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    238.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    491.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    850.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    692.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    639.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    226.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    119.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Gamme de prix
0,078 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1004.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1100.00 N
Ressort à disque DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    363.00 N
Rondelle Grower 12.2 mm 34.0 mm Chrome-vanadium

10629352

Gamme de prix
0,7243 € - 0,7243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2312.00 N