Menu Rechercher

Ressorts de torsion

En stock

Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
354 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de tige depuis le centre du trou Degré de déviation Diamètre de fil Taille du mandrin Couple Ajouter au panier
2,433 € - 2,433 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
360
1.0 mm
8.3 mm
134.50 Nmm
5,209 € - 5,209 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
2,2983 € - 2,2983 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
360
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
3,9107 € - 3,9107 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
4,4331 € - 4,4331 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
15,5824 € - 15,5824 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
3,075 € - 3,075 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
360
1.4 mm
11.5 mm
370.00 Nmm
2,2983 € - 2,2983 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
6,03 € - 6,03 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
4,1345 € - 4,1345 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
360
1.9 mm
16.3 mm
989.00 Nmm
3,3134 € - 3,3134 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
180
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
3,5222 € - 3,5222 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
180
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
3,7614 € - 3,7614 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
180
2.0 mm
11.5 mm
1102.00 Nmm
2,433 € - 2,433 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
180
1.0 mm
8.1 mm
134.50 Nmm
2,433 € - 2,433 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
12,3433 € - 12,3433 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
180
3.2 mm
22.5 mm
3616.00 Nmm
2,2983 € - 2,2983 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
2,3879 € - 2,3879 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,597 € - 2,597 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
5,388 € - 5,388 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
  • sur 18
Ressort de torsion 360 ° Main gauche 13.1 mm 134.50 Nmm

10440759

Gamme de prix
2,433 € - 2,433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    134.50 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    31.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Taille du mandrin
    8.3 mm
Ressort de torsion 360 ° Main gauche 31.1 mm 1808.00 Nmm

10641125

Gamme de prix
5,209 € - 5,209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    1808.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    76.2 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    2.4 mm
  • Taille du mandrin
    20.7 mm
Ressort de torsion 360 ° Main droite 8.2 mm 42.40 Nmm

10440520

Gamme de prix
2,2983 € - 2,2983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    42.40 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    25.4 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    0.6 mm
  • Taille du mandrin
    5.5 mm
Ressort de torsion 360 ° Main droite 20.3 mm 582.00 Nmm

10441473

Gamme de prix
3,9107 € - 3,9107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    582.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    1.6 mm
  • Taille du mandrin
    13.1 mm
Ressort de torsion 360 ° Main droite 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441893

Gamme de prix
4,4331 € - 4,4331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    1356.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    63.5 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    2.2 mm
  • Taille du mandrin
    17.5 mm
Ressort de torsion 360 ° Main droite 40.8 mm 3616.00 Nmm

10642658

Gamme de prix
15,5824 € - 15,5824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    3616.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    101.6 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    3.2 mm
  • Taille du mandrin
    27.5 mm
Ressort de torsion 360 ° Main gauche 17.6 mm 370.00 Nmm

10441275

Gamme de prix
3,075 € - 3,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    370.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Taille du mandrin
    11.5 mm
Ressort de torsion 360 ° Main droite 4.4 mm 5.31 Nmm

10436721

Gamme de prix
2,2983 € - 2,2983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    5.31 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    12.7 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    0.3 mm
  • Taille du mandrin
    2.8 mm
Ressort de torsion 360 ° Main gauche 34.8 mm 2373.00 Nmm

10642726

Gamme de prix
6,03 € - 6,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    2373.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    88.9 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    2.7 mm
  • Taille du mandrin
    23.0 mm
Ressort de torsion 360 ° Main gauche 24.8 mm 989.00 Nmm

10441671

Gamme de prix
4,1345 € - 4,1345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    989.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.9 mm
  • Taille du mandrin
    16.3 mm
Ressort de torsion 180 ° Main gauche 13.4 mm 475.00 Nmm

10441299

Gamme de prix
3,3134 € - 3,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    475.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.5 mm
  • Taille du mandrin
    8.3 mm
Ressort de torsion 180 ° Main gauche 15.9 mm 791.00 Nmm

10441497

Gamme de prix
3,5222 € - 3,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    791.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.8 mm
  • Taille du mandrin
    9.9 mm
Ressort de torsion 180 ° Main gauche 18.5 mm 1102.00 Nmm

10441701

Gamme de prix
3,7614 € - 3,7614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    1102.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    2.0 mm
  • Taille du mandrin
    11.5 mm
Ressort de torsion 180 ° Main gauche 12.4 mm 134.50 Nmm

10436844

Gamme de prix
2,433 € - 2,433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    134.50 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    31.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Taille du mandrin
    8.1 mm
Ressort de torsion 270 ° Main gauche 11.1 mm 113.00 Nmm

10436806

Gamme de prix
2,433 € - 2,433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    113.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    31.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Taille du mandrin
    7.1 mm
Ressort de torsion 180 ° Main droite 34.4 mm 3616.00 Nmm

10639047

Gamme de prix
12,3433 € - 12,3433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    3616.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    101.6 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    3.2 mm
  • Taille du mandrin
    22.5 mm
Ressort de torsion 270 ° Main droite 4.3 mm 5.31 Nmm

10440216

Gamme de prix
2,2983 € - 2,2983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    5.31 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    12.7 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    0.3 mm
  • Taille du mandrin
    2.8 mm
Ressort de torsion 270 ° Main gauche 9.6 mm 70.60 Nmm

10440704

Gamme de prix
2,3879 € - 2,3879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    70.60 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    25.4 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Taille du mandrin
    6.4 mm
Ressort de torsion 180 ° Main gauche 14.6 mm 226.00 Nmm

10440919

Gamme de prix
2,597 € - 2,597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    226.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    50.8 mm
  • Direction d'enroulement
    Main gauche
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Taille du mandrin
    9.1 mm
Ressort de torsion 180 ° Main droite 31.7 mm 2373.00 Nmm

10640968

Gamme de prix
5,388 € - 5,388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple
    2373.00 Nmm
  • Longueur de tige depuis le centre du trou
    88.9 mm
  • Direction d'enroulement
    Main droite
  • Diamètre de fil
    2.7 mm
  • Taille du mandrin
    20.7 mm