Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
48,2673 € - 95,612 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
57,564 € - 114,0518 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
54,4726 € - 54,4726 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
33,3627 € - 33,3627 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
33,3638 € - 66,1023 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
33,9777 € - 33,9777 € 28 En stock
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
59,8712 € - 59,8712 € 3 En stock
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
49,4962 € - 49,4962 € 6 En stock
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
69,0953 € - 136,8785 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
57,564 € - 114,0518 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 19 En stock
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
69,0953 € - 136,8785 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
55,8358 € - 55,8358 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 12 En stock
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
57,5681 € - 57,5681 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 6 En stock
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304952

Gamme de prix
95,612 € - 48,2673 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305225

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305072

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10637982

Gamme de prix
54,4726 € - 54,4726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acier

10304884

Gamme de prix
33,3627 € - 33,3627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304877

Gamme de prix
66,1023 € - 33,3638 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acier

10305034

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304891

Gamme de prix
33,9777 € - 33,9777 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305027

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305263

Gamme de prix
59,8712 € - 59,8712 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305324

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acier

10304983

Gamme de prix
49,4962 € - 49,4962 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acier

10305485

Gamme de prix
136,8785 € - 69,0953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acier

10305195

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305140

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acier

10305492

Gamme de prix
136,8785 € - 69,0953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    9000.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305133

Gamme de prix
55,8358 € - 55,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305089

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305188

Gamme de prix
57,5681 € - 57,5681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10305157

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N