Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
49,4973 € - 98,0823 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
33,3638 € - 66,1023 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
54,4726 € - 54,4726 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
57,564 € - 114,0518 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 2 En stock
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
48,2673 € - 95,612 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € 8 En stock
18.0 mm
500.0 N
295.0 mm
64,493 € - 127,7458 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
69,0953 € - 136,8785 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
71,3913 € - 141,4193 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € 10 En stock
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 4 En stock
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
33,3627 € - 33,3627 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
48,2673 € - 95,612 € 82 En stock
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
33,3638 € - 66,1023 € 6 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
48,2682 € - 48,2682 € 22 En stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
33,3627 € - 33,3627 € 19 En stock
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acier

10305003

Gamme de prix
98,0823 € - 49,4973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305072

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304877

Gamme de prix
66,1023 € - 33,3638 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10637982

Gamme de prix
54,4726 € - 54,4726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305225

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acier

10305034

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acier

10305102

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    300.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304952

Gamme de prix
95,612 € - 48,2673 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305317

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305386

Gamme de prix
127,7458 € - 64,493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acier

10305010

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acier

10305454

Gamme de prix
136,8785 € - 69,0953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acier

10305539

Gamme de prix
141,4193 € - 71,3913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305041

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305119

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acier

10304884

Gamme de prix
33,3627 € - 33,3627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acier

10304969

Gamme de prix
95,612 € - 48,2673 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304860

Gamme de prix
66,1023 € - 33,3638 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304945

Gamme de prix
48,2682 € - 48,2682 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304853

Gamme de prix
33,3627 € - 33,3627 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N