Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
78,6328 € - 78,6328 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
73,6975 € - 146,0113 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
85,2083 € - 168,797 € 2 En stock
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
80,5958 € - 159,6745 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
64,493 € - 127,7458 € 2 En stock
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
65,1602 € - 65,1602 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
69,0953 € - 136,8785 € 3 En stock
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
73,6975 € - 146,0113 € 7 En stock
23.0 mm
550.0 N
345.0 mm
64,4889 € - 64,4889 € 3 En stock
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
66,792 € - 66,792 € 5 En stock
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
71,3913 € - 141,4193 € 10 En stock
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
73,6975 € - 146,0113 € 20 En stock
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
33,9788 € - 67,322 € 28 En stock
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
55,8358 € - 55,8358 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
64,4889 € - 64,4889 € 2 En stock
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € 10 En stock
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 19 En stock
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acier

10633113

Gamme de prix
78,6328 € - 78,6328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305614

Gamme de prix
146,0113 € - 73,6975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acier

10305669

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    255.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acier

10305737

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    1750.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305638

Gamme de prix
159,6745 € - 80,5958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acier

10305683

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    255.0 mm
  • Force maximale
    1500.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acier

10305379

Gamme de prix
127,7458 € - 64,493 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    800.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Acier

10634950

Gamme de prix
65,1602 € - 65,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    700.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Acier

10305508

Gamme de prix
136,8785 € - 69,0953 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    1100.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Acier

10305584

Gamme de prix
146,0113 € - 73,6975 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acier

10305362

Gamme de prix
64,4889 € - 64,4889 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acier

10305430

Gamme de prix
66,792 € - 66,792 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    850.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acier

10305515

Gamme de prix
141,4193 € - 71,3913 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Acier

10305591

Gamme de prix
146,0113 € - 73,6975 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acier

10305713

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acier

10304921

Gamme de prix
67,322 € - 33,9788 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305164

Gamme de prix
55,8358 € - 55,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acier

10305348

Gamme de prix
64,4889 € - 64,4889 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305065

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305140

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N