Menu Rechercher

Revolving Folding Handles

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Hauteur de poignée Longueur totale Diamètre du corps Ajouter au panier
19,8999 € - 19,8999 € 10 En stock
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
26,5296 € - 26,5296 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
14,8631 € - 14,8631 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
10158975 16,5635 € - 16,5635 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
10214138 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
Poignée pliable 106.5 mm Noir

10158982

Gamme de prix
19,8999 € - 19,8999 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur de poignée
    25.0 mm
  • Longueur totale
    106.5 mm
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Couleur
    Noir
Poignée pliable 112.0 mm Noir

10158999

Gamme de prix
26,5296 € - 26,5296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
  • Hauteur de poignée
    25.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
Poignée pliable 64.0 mm Noir

10158968

Gamme de prix
14,8631 € - 14,8631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur du corps
    20.0 mm
  • Hauteur de poignée
    20.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
Poignée pliable 95.0 mm Noir

10158975

Gamme de prix
16,5635 € - 16,5635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
  • Hauteur de poignée
    25.0 mm
  • Longueur totale
    95.0 mm
  • Matière de la poignée
    PA
Poignée pliable 96.0 mm Noir

10214145


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
  • Hauteur de poignée
    106.0 mm
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Matière de la poignée
    PA renforcé
Poignée pliable 96.0 mm Noir

10214138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
  • Hauteur de poignée
    96.0 mm
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Matière de la poignée
    Polyamide chargé fibre de verre