Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.
Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Séries: SR1970
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0692 € - 0,0855 € | 1672 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0691 € - 0,0853 € | 982 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | 459 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0483 € - 0,0596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | 10328 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0592 € - 0,0731 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0483 € - 0,0596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0691 € - 0,0853 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | 2062 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0731 € - 0,5522 € | 799 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0483 € - 0,0596 € | 3266 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0592 € - 0,0731 € | 2996 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0592 € - 0,0731 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0572 € - 0,0706 € | 731 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer