Menu Rechercher

Rivet trou de serrure en Nylon

En stock

Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.

Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1970

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0691 € - 0,0853 € 982 En stock
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
0,0691 € - 0,0853 € 27479 En stock
6.4 mm
Naturel
3.2 mm
12.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € 4543 En stock
3.2 mm
Naturel
4.0 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1000 En stock
4.0 mm
Naturel
3.2 mm
7.9 mm
0,0691 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
2.4 mm
12.7 mm
0,0692 € - 0,0855 € 1672 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
12.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
2.4 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € 459 En stock
5.6 mm
Naturel
2.4 mm
8.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
5.5 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 731 En stock
5.6 mm
Naturel
4.7 mm
8.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1011 En stock
4.0 mm
Naturel
6.4 mm
7.9 mm
0,0592 € - 0,0731 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
7.4 mm
8.7 mm
0,0691 € - 0,0853 € 7949 En stock
6.4 mm
Naturel
4.0 mm
12.7 mm
0,1322 € - 0,1322 € 7925 En stock
4.0 mm
Noir
8.7 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
7.14 mm
Naturel
10.31 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
1.58 mm
7.93 mm
  • sur 2
Rivet pression 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223611

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
982 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223598

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
27479 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10223390

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
4543 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223444

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223581

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

10223666

Gamme de prix
0,0855 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
1672 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    9.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223376

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223512

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
459 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Naturel

10223475

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.5 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223543

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

10223482

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
1011 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10223550

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10223604

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
7949 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 7.9 mm 8.7 mm Nylon Noir

10365359

Gamme de prix
0,1322 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
7925 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    8.7 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression Nylon

20363963


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.14 mm
  • Épaisseur panneau
    10.31 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression Nylon

20363901


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.58 mm
  • Ø tête
    7.93 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2