Menu Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.


  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune


Séries: SR5740

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
118 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1476 € - 0,1897 € 1459 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1476 € - 0,1897 € 27 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1476 € - 0,1897 € 8493 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1476 € - 0,1897 € 4500 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,163 € - 0,2116 € 253 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1787 € - 0,2305 € 97 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1787 € - 0,2305 € 498 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1787 € - 0,2305 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1943 € - 0,2524 € 212 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1787 € - 0,2305 € Demander le délai de livraison ici
Gris
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1787 € - 0,2305 € 21800 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1943 € - 0,2524 € 58929 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1476 € - 0,1897 € 33540 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1943 € - 0,2524 € 21998 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1943 € - 0,2524 € 6500 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1943 € - 0,2524 € 11500 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,163 € - 0,2116 € 90782 En stock
Noir
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1943 € - 0,2524 € 26443 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1943 € - 0,2524 € 7028 En stock
Noir
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1787 € - 0,2305 € 45893 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10066874

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
1459 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066850

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10066867

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
8493 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10066805

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066966

Gamme de prix
0,2116 € - 0,163 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10067048

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10067031

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Noir

10067116

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10067178

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067024

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10067109

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
21800 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067185

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
58929 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10066881

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
33540 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10067208

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
21998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10067123

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10067192

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Noir

10066959

Gamme de prix
0,2116 € - 0,163 €

Niveaux de stock
90782 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10067147

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
26443 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
N/A 20.2 mm 34.4 mm (Ep Panneau)

10067222

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
7028 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Type de rivet
    Clip d’assemblage
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10067055

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
45893 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm