Menu Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.


  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune


Séries: SR5740

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
118 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1786 € - 0,1786 € 314000 En stock
Naturel
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1927 € - 0,1927 € 664 En stock
Noir
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1059 € - 0,1059 € 4498 En stock
Noir
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,163 € - 0,2116 € 253 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0505 € - 0,0624 € 111998 En stock
Naturel
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
Lisse
10.3 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.7 mm
Lisse
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
0,0745 € - 0,092 € 6990 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
17000 En stock
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.7 mm
Lisse
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
1000 En stock
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Naturel

10000809

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
314000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Noir

10106792

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
664 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106648

Gamme de prix
0,1059 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
4498 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066966

Gamme de prix
0,2116 € - 0,163 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 0.343 in 12.7 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Naturel

10412206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon Naturel

10365786

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
111998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 19.1 mm 34.9 mm Nylon Naturel

10417539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Rivet pression 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10233153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    11.1 - 19.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    34.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 8.8 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10424698


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10423820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Rivet pression 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10580004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturel

10421147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Rivet pression 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10541890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 15.9 mm Nylon Noir

10365793

Gamme de prix
0,092 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
6990 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 7.5 mm 0.375 in Nylon 6/6 Noir

10365762


Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Clip d’assemblage 8.7 mm 12.7 mm Nylon Noir

10420133


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Rivet pression 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10236246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10419519


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir