Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à expansion sont utilisés pour la fixation et l’assemblage de plusieurs panneaux. Notre gamme est disponible dans deux matières : résine K et polypropylène (PP)
Les options en résine K sont de couleur transparente. Cette matière bénéficie d’une haute résistance aux impacts, d’une bonne rigidité et d’une excellente transparence et brillance. Cela en fait un bon choix pour les produits finis. La résine K est une bonne option pour un large éventail d’applications, notamment les composants médicaux et conçus pour l’affichage.
Les options PP sont disponibles en noir et en blanc. Cette matière offre une bonne stabilité à la température et résiste à la plupart des acides et alcalins. Le PP est une bonne option pour les applications électroniques ou comme composant d’emballage.
Matières : résine K ou polypropylène (PP) Couleurs : noir, transparent ou blanc
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9093 € - 1,9747 € | 1243 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,6201 € - 3,6201 € | 93200 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Transparent
|
SBC résine K
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4615 € - 6,6477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Transparent
|
SBC résine K
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,136 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 0,9093 € - 1,9747 € | 20158 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm