Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1016 € - 0,1016 € 1000 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1289 € - 0,1591 € 2939 En stock
Noir
PSU
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
0,2014 € - 0,2014 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2075 € - 0,2075 € 891 En stock
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
10174258 0,2626 € - 0,2626 € 33002 En stock
Noir
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1567 € - 0,1567 € 70917 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1446 € - 0,1446 € 168404 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2163 € - 0,2163 € 294575 En stock
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1019 € - 0,1019 € 8336 En stock
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1731 € - 0,1731 € 23601 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
0,1072 € - 0,1072 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1203 € - 0,1203 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1066 € - 0,1066 € 52850 En stock
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1019 € - 0,1019 € 21214 En stock
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1612 € - 0,1612 € 20053 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2044 € - 0,2044 € 110357 En stock
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1217 € - 0,1438 € 156648 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1776 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,3149 € - 0,3149 € 31065 En stock
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1582 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.2 mm
8.9 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 3.0 mm 4.3 mm 5.2 mm Nylon Blanc

10172674

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PSU Noir

10366462

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
2939 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    1.6 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.9 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
Rivet pression Nylon

10174265

Gamme de prix
0,2014 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Brun clair

10173596

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
891 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet pression Nylon

10174258

Gamme de prix
0,2626 € - 0,2626 €

Niveaux de stock
33002 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 4.4 mm 5.0 mm Nylon Noir

10172568

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
70917 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 2.1 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10172513

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
168404 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Brun clair

10173565

Gamme de prix
0,2163 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
294575 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nylon Noir

10172605

Gamme de prix
0,1019 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
8336 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.1 mm 6.0 mm Nylon Noir

10173961

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
23601 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10174128

Gamme de prix
0,1072 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10430682

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    9.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Noir

10174135

Gamme de prix
0,1066 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
52850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Noir

10172629

Gamme de prix
0,1019 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
21214 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon Blanc

10173312

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
20053 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.5 mm 4.0 mm Nylon Brun clair

10173503

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
110357 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 1.3 mm 2.0 mm Nylon Noir

10173879

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
156648 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    3.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Brun clair

10173480

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon Brun clair

10173541

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
31065 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10174227

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    8.9 mm