Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).
Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.
Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).
Séries: SR2316
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur de la broche | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1107 € - 0,1107 € | 23885 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,1058 € - 0,1125 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
10173657 | 0,8224 € - 0,8224 € | 5585 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
|
0,1567 € - 0,1567 € | 21000 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,1985 € - 0,1985 € | 3914 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,1465 € - 0,1809 € | 1496 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.185 - 0.248 in
4.7 - 6.3 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,1446 € - 0,1446 € | 39838 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
10172490 | 0,1033 € - 0,1098 € | 269351 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
|
0,1096 € - 0,1096 € | 405152 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,1066 € - 0,1066 € | 3246 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
10174036 | 0,1066 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
0,1671 € - 0,1671 € | 99849 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
10321003 | 0,4103 € - 0,4103 € | 20000 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
10173008 | 0,0783 € - 0,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|
0,1487 € - 0,1487 € | 134542 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
0,1228 € - 0,1228 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,2044 € - 0,2044 € | 38386 En stock |
Brun clair
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
0,0859 € - 0,0859 € | 56000 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.098 in
4.0 - 2.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,1551 € - 0,1612 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,1196 € - 0,1248 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer