Menu Rechercher

Rivets pression démontables

En stock

Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.

Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.

Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.

  • BagueetTigevendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR2318

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre de trou de panneau fixe Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,0922 € - 0,0922 € 26123 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,134 € - 0,134 € 5081 En stock
Blanc
Easy Grip Plunger
0,0922 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm | 0.185 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,101 € - 0,101 € 34000 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Bague
10171776 0,134 € - 0,134 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1409 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Piston Mini Grip
0,1373 € - 0,1373 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Piston Mini Grip
0,1409 € - 0,1409 € 3882 En stock
Noir
Piston Mini Grip
10171813 0,0781 € - 0,0781 € 26233 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,1537 € - 0,1537 € 53000 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1582 € - 0,1582 € 8986 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Easy Grip Plunger
0,1596 € - 0,1596 € 522 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
10171769 0,1447 € - 0,1447 € 36950 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1339 € - 0,1339 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1464 € - 0,1464 € 6101 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
10171554 0,1567 € - 0,1567 € 184 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Noir
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1464 € - 0,1464 € 4367 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm | 0.252 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1492 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
  • sur 2
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B PC Noir

10171653

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
26123 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 mm | 0.185 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W PA Blanc

10171905

Gamme de prix
0,134 € - 0,134 €

Niveaux de stock
5081 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Easy Grip Plunger
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B PC Noir

10171592

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 mm | 0.185 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W PC Blanc

10171660

Gamme de prix
0,101 € - 0,101 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 mm | 0.185 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-BSLG-1L-W PA Blanc

10171776

Gamme de prix
0,134 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 1.5 mm 3.7 mm SLG-1M-BSLG-1M-W PA Noir

10171783

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.5 - 3.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W PA Noir

10171820

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-3M-BSLG-3M-W PA Noir

10171875

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
3882 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W PA Blanc

10171813

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
26233 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B PC Noir

10171639

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B PC Noir

10171677

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
8986 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B PA Noir

10171912

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Easy Grip Plunger
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-3M-BSLG-3M-W PA Blanc

10171882

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Piston Mini Grip 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B PA Noir

10171769

Gamme de prix
0,1447 € - 0,1447 €

Niveaux de stock
36950 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W PA Blanc

10561997

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W PC Blanc

10171561

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
6101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.1 mm | 0.319 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Ø tête
    10.8 mm
Rivet de verrouillage Base 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B PC Noir

10171554

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Ø tête
    10.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W PC Blanc

10171622

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
4367 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.1 mm | 0.319 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Ø tête
    10.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W PC Blanc

10171646

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Noir

10171578

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm