Menu Rechercher

Rivets pression démontables

En stock

Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.

Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.

Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.

  • BagueetTigevendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR2318

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre de trou de panneau fixe Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,1107 € - 0,1107 € 953 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
10171813 0,0781 € - 0,0781 € 26233 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,1596 € - 0,1596 € 2000 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,0922 € - 0,0922 € 5954 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,0781 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Piston Mini Grip
0,0781 € - 0,0781 € 19248 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1582 € - 0,1582 € 2947 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1464 € - 0,1464 € 6101 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1492 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1464 € - 0,1464 € 4367 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1537 € - 0,1537 € 53000 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1582 € - 0,1582 € 8986 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
  • sur 2
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Blanc

10171585

Gamme de prix
0,1107 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W PA Blanc

10171813

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
26233 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 1.5 mm 3.7 mm SLG-1M-BSLG-1M-W PA Blanc

10171790

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.5 - 3.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W PC Blanc

10171608

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
5954 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 mm | 0.185 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1S-BSLG-1S-W PA Noir

10171806

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Pion 2.5 mm 4.5 mm SLG-2S-BSLG-2S-W PA Noir

10171851

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
19248 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 4.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
  • Type
    Piston Mini Grip
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W PC Blanc

10171684

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
2947 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W PC Blanc

10171561

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
6101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.1 mm | 0.319 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Ø tête
    10.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Noir

10171578

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W PC Blanc

10171622

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
4367 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.1 mm | 0.319 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Ø tête
    10.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B PC Noir

10171639

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B PC Noir

10171677

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
8986 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.4 mm | 0.252 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.5 mm