Les rivets pression de montage créent une solution assurant une bonne emprise pour associer deux objets ensemble. Ils sont idéaux pour les applications où les fixations métalliques ne peuvent pas être utilisées, telles que les applications électriques et les circuits imprimés.
Les ailettes de tension aident à fixer le rivet bien en place et à couvrir une plus vaste surface. Le rivet peut uniquement être retiré de la face inférieure du panneau.
Notre gamme comprend deux types. Le type 1 se clipse dans un trou de diamètre de 4 mm et le type 2 dans un trou de diamètre de 4,8 mm.
Séries: SR2321
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,179 € - 0,179 € | 2969 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2974 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 3828 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,1508 € - 0,1567 € | 27467 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,0939 € - 0,0939 € | 22116 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 459 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 280 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.22 - 0.28 in
5.6 - 7.1 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,0574 € - 0,0574 € | 1580 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
10014660 | 0,179 € - 0,179 € | 1223 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
|
0,179 € - 0,179 € | 996 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer