Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,4749 € - 0,4749 € 11970 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0699 € - 0,0742 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,1661 € - 0,1661 € 1087 En stock
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
0,0681 € - 0,1081 € 14615 En stock
5.0 mm
Gris
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2132 € - 0,2929 € 78846 En stock
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,1238 € - 0,1957 € 51555 En stock
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1411 € - 0,1411 € 11042 En stock
Noir
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
0,1233 € - 0,1233 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,3966 € - 0,5283 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Gris
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,1082 € - 0,1709 € 2070 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,1167 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Blanc
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,0824 € - 0,1303 € 20523 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1494 € - 0,1494 € 7000 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
0,21 € - 0,2883 € 3598 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0565 € - 0,09 € 88002 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,3966 € - 0,5283 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,3966 € - 0,5283 € 78 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,0452 € - 0,0721 € 9683 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1238 € - 0,1957 € 55925 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0439 € - 0,0695 € 101007 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
  • sur 5
Rivet pression 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10163634

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
11970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 7.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10163689

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10316351

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
1087 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119549

Gamme de prix
0,1081 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
14615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

10119426

Gamme de prix
0,2929 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
78846 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Gris

10119600

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
51555 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 2.5 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10163696

Gamme de prix
0,1411 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
11042 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 4.1 mm 5.1 mm Nylon 6 Noir

10163771

Gamme de prix
0,1233 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Gris

10119440

Gamme de prix
0,5283 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10183960

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm Nylon Blanc

10163702

Gamme de prix
0,1167 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Gris

10119563

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
20523 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 5.1 mm 6.1 mm 7.1 mm Nylon Blanc

10316368

Gamme de prix
0,1494 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.1 - 7.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119464

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
3598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066584

Gamme de prix
0,09 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
88002 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066492

Gamme de prix
0,5283 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066485

Gamme de prix
0,5283 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066577

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0452 €

Niveaux de stock
9683 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066669

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
55925 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066553

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
101007 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion