Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).
Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.
Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Options à classement ignifuge UL94 V2
Séries: SR1968
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
| 0,2956 € - 0,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 17005 En stock |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 1173 En stock |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1088 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.053 in
1.3 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0609 € | 3877 En stock |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.066 in
1.7 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 2008 En stock |
Nylon 6/6
|
0.068 in
1.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0821 € | 89999 En stock |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 31005 En stock |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0745 € | 2626 En stock |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 9 En stock |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.556 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 10224168 | 0,0356 € - 0,044 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
| 0,0414 € - 0,0512 € | 10 En stock |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1065 € | 998 En stock |
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer