Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1776 € - 0,1776 € 645 En stock
Nylon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1567 € - 0,1567 € 19455 En stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0987 € - 0,0987 € 6630 En stock
Nylon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1657 € - 0,1657 € 493 En stock
Nylon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0732 € - 0,0732 € 8441 En stock
Nylon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,0981 € - 0,0981 € 2094 En stock
Nylon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0741 € - 0,0741 € 945 En stock
Nylon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,4478 € - 0,4478 € 3560 En stock
Nylon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,0819 € - 0,0819 € 67898 En stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,1161 € - 0,1161 € 719 En stock
Nylon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
10394809 39494 En stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,1777 € - 0,2388 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
0,1777 € - 0,2283 € 495 En stock
Nylon
2.7 mm
8.1 mm
6.0 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1777 € - 0,2345 € 450 En stock
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
8.0 mm
2.3 - 3.0 mm
0,1777 € - 0,2419 € 7206 En stock
Nylon
2.7 mm
2.4 mm
7.0 mm
2.4 - 2.5 mm
0,1777 € - 0,2207 € 709 En stock
Nylon
2.7 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1808 € - 0,297 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1867 € - 0,397 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1791 € - 0,282 € 5538 En stock
Nylon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,1851 € - 0,3507 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
  • sur 6
Rivet pression 3.2 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10093795

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
645 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10093726

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
19455 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10093801

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
6630 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.6 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10093771

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10093740

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
8441 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10093733

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
2094 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.7 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10093818

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.5 mm 44.0 mm 44.0 mm Nylon Naturel

10093757

Gamme de prix
0,4478 € - 0,4478 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    49.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.5 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon Naturel

10093764

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
67898 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Naturel

10093788

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Naturel

10394809


Niveaux de stock
39494 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.5 mm 1.6 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10370711

Gamme de prix
0,2388 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 2.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 8.1 mm 8.1 mm Nylon Naturel

10370797

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.0 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10370704

Gamme de prix
0,2345 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.5 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10370728

Gamme de prix
0,2419 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
7206 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 2.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    4.2 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

10370780

Gamme de prix
0,2207 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
709 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10370889

Gamme de prix
0,297 € - 0,1808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10370964

Gamme de prix
0,397 € - 0,1867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.4 mm 3.4 mm 3.4 mm Nylon Naturel

10370865

Gamme de prix
0,282 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
5538 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.2 - 4.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10370940

Gamme de prix
0,3507 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel