Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0381 € - 0,047 € 4000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0311 € - 0,0384 € 701 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0361 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0345 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1446 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0345 € - 0,0425 € 49101 En stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0612 € - 0,0756 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0356 € - 0,044 € 1000 En stock
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0769 € - 0,0949 € 546 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,036 € - 0,0445 € 5000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0624 € - 0,077 € 2448 En stock
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0612 € - 0,0756 € 1096 En stock
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0604 € - 0,0745 € 2626 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0272 € - 0,0335 € 45245 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0414 € - 0,0512 € 10 En stock
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0715 € - 0,0882 € 2041 En stock
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0907 € - 0,112 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0872 € - 0,1076 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1466 € - 0,1811 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • sur 6
Rivet pression 2.9 mm 2.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10224069

Gamme de prix
0,047 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 3.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 2.4 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224076

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0311 €

Niveaux de stock
701 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.4 mm 3.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10224113

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.1 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224137

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.093 in 1.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10224052

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
Rivet pression 4.0 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10224106

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
49101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.241 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10224335

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 1.7 mm 1.65 mm Nylon 6/6 Naturel

10224175

Gamme de prix
0,044 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.2 - 4.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.252 in 1.6 mm 1.63 mm Nylon 6/6 Naturel

10224311

Gamme de prix
0,0949 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 2.5 mm 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224328

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
3029 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 6.4 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224120

Gamme de prix
0,0445 € - 0,036 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 8.4 mm 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10365601

Gamme de prix
0,077 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
2448 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 7.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224243

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 16.2 mm 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224045

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.8 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 11.4 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10224151

Gamme de prix
0,0335 € - 0,0272 €

Niveaux de stock
45245 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224236

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.2 - 5.3 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224090

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
2041 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 9.3 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10224274

Gamme de prix
0,112 € - 0,0907 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.6 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 11.8 mm 11.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224427

Gamme de prix
0,1076 € - 0,0872 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224342

Gamme de prix
0,1811 € - 0,1466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6