Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,036 € - 0,0445 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1144 € - 0,1412 € 1000 En stock
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0785 € - 0,097 € 1152 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,0383 € - 0,0473 € 10676 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,1179 € - 0,1456 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
10365588 0,045 € - 0,0556 € 8893 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,0545 € - 0,0673 € 2488 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,087 € - 0,1074 € 999 En stock
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,033 € - 0,0408 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
10365502 0,0622 € - 0,0768 € 8295 En stock
Nylon 6/6
1 mm
0.8 mm
8.3 mm
3.9 - 4.1 mm
0,1881 € - 0,4432 € 98 En stock
Nylon
2.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1836 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1808 € - 0,306 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1777 € - 0,2207 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1808 € - 0,2894 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1851 € - 0,3731 € 698 En stock
Nylon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1777 € - 0,2298 € 850 En stock
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1777 € - 0,2207 € 246 En stock
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1777 € - 0,2207 € 609 En stock
Nylon
2.7 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1791 € - 0,2671 € 700 En stock
Nylon
2.7 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
  • sur 6
Rivet pression 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365557

Gamme de prix
0,0445 € - 0,036 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    5 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.252 in 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10365526

Gamme de prix
0,1412 € - 0,1144 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    9.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    14 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.253 in 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10365618

Gamme de prix
0,097 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365533

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
10676 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    5 mm
  • Ø tête
    3.4 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.183 in 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10365540

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    16.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.202 in 3.1 mm 3.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10365588

Gamme de prix
0,0556 € - 0,045 €

Niveaux de stock
8893 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.12 in 1.9 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10365519

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
2488 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet pression 0.175 in 6.1 mm 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10365571

Gamme de prix
0,1074 € - 0,087 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.6 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.197 in 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10365625

Gamme de prix
0,0408 € - 0,033 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.153 in 0.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10365502

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
8295 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.9 - 4.1 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
Rivet pression 6.4 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10370971

Gamme de prix
0,4432 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.3 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10370919

Gamme de prix
0,3193 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 14.1 mm 14.1 mm Nylon Naturel

10370896

Gamme de prix
0,306 € - 0,1808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.1 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10370742

Gamme de prix
0,2207 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.7 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10370872

Gamme de prix
0,2894 € - 0,1808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10370957

Gamme de prix
0,3731 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
698 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Naturel

10370698

Gamme de prix
0,2298 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10370773

Gamme de prix
0,2207 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

10370780

Gamme de prix
0,2207 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
609 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.4 mm 11.4 mm 11.4 mm Nylon Naturel

10370834

Gamme de prix
0,2671 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel