Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets pression

En stock

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1686 € - 0,218 € 2000 En stock
7.8 mm
Noir
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,139 € - 0,1545 € 403 En stock
7.8 mm
Naturel
Acétal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1026 € - 0,1432 € 188532 En stock
3.9 mm
Noir
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1101 € - 0,1537 € 8179 En stock
4.7 mm
Noir
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0952 € - 0,1331 € 43086 En stock
3.3 mm
Noir
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0952 € - 0,1331 € 30932 En stock
4.7 mm
Naturel
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0952 € - 0,1331 € 2382 En stock
3.2 mm
Noir
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1275 € - 0,1416 € 2547 En stock
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,162 € - 0,18 € 34244 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,153 € - 0,17 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,2467 € - 0,2741 € 28916 En stock
3.2 mm
Naturel
Nylon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,135 € - 0,15 € 6888 En stock
6.4 mm
Naturel
Acétal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1245 € - 0,1745 € 16180 En stock
6.4 mm
Noir
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1312 € - 0,1458 € 1262 En stock
4.7 mm
Naturel
Acétal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 En stock
5.5 mm
Naturel
Acétal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1668 € - 0,1854 € 67928 En stock
7.8 mm
Naturel
Nylon
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1941 € - 0,2537 € 142 En stock
5.5 mm
Noir
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1245 € - 0,1745 € 25348 En stock
6.4 mm
Naturel
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,162 € - 0,18 € 192 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1175 € - 0,1627 € 950 En stock
4.7 mm
Noir
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • sur 3
Rivet pression 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm POM Noir

10088753

Gamme de prix
0,218 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Rivet pression 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Acétal Naturel

10002490

Gamme de prix
0,1545 € - 0,139 €

Niveaux de stock
403 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Noir

10088678

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
188532 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Noir

10088692

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1101 €

Niveaux de stock
8179 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Rivet pression 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Noir

10088654

Gamme de prix
0,1331 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
43086 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Naturel

10088647

Gamme de prix
0,1331 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
30932 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Noir

10088630

Gamme de prix
0,1331 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
2382 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acétal Naturel

10002469

Gamme de prix
0,1416 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
2547 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Naturel

10002551

Gamme de prix
0,18 € - 0,162 €

Niveaux de stock
34244 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Naturel

10002537

Gamme de prix
0,17 € - 0,153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Nylon Naturel

10002513

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
28916 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Acétal Naturel

10002483

Gamme de prix
0,15 € - 0,135 €

Niveaux de stock
6888 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Noir

10088739

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
16180 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acétal Naturel

10002476

Gamme de prix
0,1458 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
1262 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
Rivet pression 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Acétal Naturel

10002506

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Naturel

10002568

Gamme de prix
0,1854 € - 0,1668 €

Niveaux de stock
67928 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Noir

10088777

Gamme de prix
0,2537 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Naturel

10088722

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
25348 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10108451

Gamme de prix
0,18 € - 0,162 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Noir

10088715

Gamme de prix
0,1627 € - 0,1175 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm