Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets pression

En stock

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1574 € - 0,1943 € 1000 En stock
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,2135 € - 0,2635 € 1000 En stock
6.4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1439 € - 0,1777 € 1000 En stock
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,2138 € - 0,2639 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,1433 € - 0,177 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,0999 € - 0,1398 € 101500 En stock
Naturel
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0558 € - 0,0689 € 470 En stock
3.2 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1182 € - 0,1459 € Demander le délai de livraison ici
4 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1066 € - 0,1316 € 890 En stock
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1069 € - 0,1319 € 986 En stock
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,1066 € - 0,1316 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
Acétal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,2038 € - 0,2664 € 23651 En stock
Naturel
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1156 € - 0,1614 € 26116 En stock
Naturel
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1077 € - 0,1503 € 140077 En stock
Naturel
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • sur 3
Rivet pression 5.6 mm 0.8 mm 0.8 mm Acétal Naturel

10366363

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1574 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

10366448

Gamme de prix
0,2635 € - 0,2135 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Acétal Naturel

10366387

Gamme de prix
0,1777 € - 0,1439 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

10366424

Gamme de prix
0,2639 € - 0,2138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 4.7 mm 4.7 mm Acétal Naturel

10366400

Gamme de prix
0,177 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 1.0 mm 4.5 mm POM Naturel

10088623

Gamme de prix
0,1398 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
101500 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Acétal Naturel

10366240

Gamme de prix
0,0689 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4 mm 4 mm 4 mm Acétal Naturel

10366295

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

10366332

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 2.4 mm 2.4 mm Acétal Naturel

10366325

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
986 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm Acétal Naturel

10366318

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 6.0 mm 9.0 mm POM Naturel

10088760

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2038 €

Niveaux de stock
23651 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm POM Naturel

10088685

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
26116 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm POM Naturel

10088661

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
140077 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel