Menu Rechercher

Rivets pression - Sapin à deux extrémités

En stock

Rivet sapin double permettant la fixation du côté aveugle de deux panneaux à partir du centre, de sorte qu'aucune tête de fixation ne soit visible.

La conception simple du rivet permet de l'installer par pression pour une pose parfaite et une finition propre de votre application. Idéal pour assembler et fixer des feuilles en matériaux souples, comme le carton, le caoutchouc et les panneaux secondaires.

Plus durable qu'un adhésif, il offre des charges d'arrachement élevées et est rapide et facile à installer à la main.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1913

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
14350 En stock
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
0,63 € - 0,63 € 16140 En stock
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
Rivet sapin 7.5 mm 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278918


Niveaux de stock
14350 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.5 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 8.00 mm
  • Longueur d'ancrage A
    17.5 mm
Rivet sapin 8.0 mm 3.2 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278925

Gamme de prix
0,63 € - 0,63 €

Niveaux de stock
16140 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Longueur d'ancrage A
    11.6 mm
  • Longueur d'ancrage B
    21.8 mm
Rivet sapin 4.0 mm 2.6 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Noir

10278901


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.3 - 2.6 mm
  • Longueur d'ancrage A
    7.8 mm