Les rivets à tête fraisée sont utilisés dans les trous fraisés et autres applications nécessitant une finition plate. Leur conception permet un montage affleurant à la surface, ce qui signifie que la tête du rivet ne dépassera pas une fois installée. Ils sont idéaux pour les applications de rails coulissants.
Ces rivets bénéficient également d'une conception inviolable et conviennent pour des trous fraisés, spécifications DIN ISO7721.
Séries: SR1811
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du trou de lamage | Ø de trou compatible | Couleur | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 0,1346 € - 0,1346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,1377 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 1050 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,136 € - 0,136 € | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 29000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,1328 € | 79 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Noir
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,21 € - 0,21 € | 1000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1242 € | 2078 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanc
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer