Menu Rechercher

Rivets quart de tour

En stock

Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.

Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.

Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.

  • Types d'entraînement croisés et fendus
  • Adaptés à une large gamme d'épaisseurs de panneaux et de diamètres de trous de montage.
  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matières : Acétal, Acétal Copolymère, POM, Nylon et PA
  • Options de résistance au feu UL94 HB et UL94 V2 disponibles
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.


Séries: SR2309

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Forme Rivet pré-assemblé Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
0,9402 € - 0,9402 € 7347 En stock
6.0 mm
15.0 mm
O
1.6 - 5.0 mm
Tournevis fendu
6176 En stock
6.0 mm
15.0 mm
O
1.6 - 5.0 mm
Tournevis fendu
0,3291 € - 0,3291 € 1935 En stock
6.3 mm
O
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
0,5515 € - 1,0926 € 10900 En stock
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Oui
1.4 - 1.8 mm
Tournevis fendu
5400 En stock
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
O
1.4 - 4.5 mm
Tournevis cruciforme
0,4466 € - 0,4466 € 1414 En stock
6.3 mm
O
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
0,5331 € - 0,5331 € 4467 En stock
5.0 mm
15.9 mm
O
2.0 - 5.0 mm
Tournevis fendu
0,5378 € - 0,5378 € 7760 En stock
5.0 mm
15.9 mm
O
4.0 - 6.2 mm
Tournevis fendu
5993 En stock
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Non
6.0 - 8.2 mm
Tournevis cruciforme
8809 En stock
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Non
3.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
6988 En stock
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.5 mm
Tournevis cruciforme
0,2601 € - 0,2601 € 5795 En stock
3.0 mm
20.0 mm
3
Non
3.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
21997 En stock
2.3 mm
16.0 mm
3
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,6801 € - 0,6801 € 7911 En stock
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Non
4.0 - 7.5 mm
Tournevis cruciforme
Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Non
3.0 - 5.0 mm
Tournevis cruciforme
8979 En stock
3.0 mm
20.0 mm
1
Non
4.5 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
11670 En stock
3.7 mm
15.0 mm
2
Non
6.0 - 8.2 mm
Tournevis cruciforme
24755 En stock
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
62220 En stock
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Non
4.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
7898 En stock
3.0 mm
19.0 mm
2
Non
4.0 - 7.5 mm
Tournevis cruciforme
  • sur 2
Rivet quart de tour Naturel 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279120

Gamme de prix
0,9402 € - 0,9402 €

Niveaux de stock
7347 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 - 5.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
Rivet quart de tour Noir 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279113


Niveaux de stock
6176 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 - 5.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
Rivet quart de tour Blanc 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155134

Gamme de prix
0,3291 € - 0,3291 €

Niveaux de stock
1935 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Verrou quart de tour 1.4 mm 1.8 mm POM Noir

10303337

Gamme de prix
1,0926 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    19.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    10.0 mm | 0.394 in
Verrou quart de tour 1.4 mm 5.0 mm Nylon Noir

10303320


Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 4.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.0 - 10.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    9.5 mm | 0.374 in
Rivet quart de tour Noir 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155141

Gamme de prix
0,4466 € - 0,4466 €

Niveaux de stock
1414 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Rivet quart de tour Noir 2.0 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10022665

Gamme de prix
0,5331 € - 0,5331 €

Niveaux de stock
4467 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 5.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 6.2 mm (Ep Panneau)

10022672

Gamme de prix
0,5378 € - 0,5378 €

Niveaux de stock
7760 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 6.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 6.0 mm 8.2 mm (Ep Panneau)

10279090


Niveaux de stock
5993 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.0 - 8.2 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279076


Niveaux de stock
8809 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.5 mm (Ep Panneau)

10279106


Niveaux de stock
6988 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303221

Gamme de prix
0,2601 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
5795 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10303214


Niveaux de stock
21997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

10279083

Gamme de prix
0,6801 € - 0,6801 €

Niveaux de stock
7911 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.0 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 7.0 mm (Ep Panneau)

10303177


Niveaux de stock
8979 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 7.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 6.0 mm 8.2 mm (Ep Panneau)

10303191


Niveaux de stock
11670 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.0 - 8.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279052


Niveaux de stock
24755 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279045


Niveaux de stock
62220 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.5 - 6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

10303184


Niveaux de stock
7898 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour