Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,213 € - 0,3892 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
Type 1
0,2706 € - 0,4398 € 240 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
0,213 € - 0,3892 € 3854 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
Type 1
0,1367 € - 0,2506 € 10100 En stock
Noir
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
0,2706 € - 0,4398 € 6299 En stock
Noir
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
0,2038 € - 0,3708 € 99 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12 mm
1.5 - 5.5 mm
Type 2
0,1704 € - 0,3121 € 708 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
0,1704 € - 0,3121 € 38 En stock
Noir
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
0,1367 € - 0,2506 € 48218 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
0,2026 € - 0,3685 € 69 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
9000 En stock
7.0 mm
Naturel
Nylon 6
19.0 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 3
0,2115 € - 0,2115 € 9140 En stock
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
Type 1
0,3824 € - 0,3824 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
312000 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
0,3557 € - 0,3557 € 10198 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
10354 En stock
Naturel
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
0,5565 € - 0,5858 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Transparent
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Type 1
0,2335 € - 0,2335 € 11903 En stock
3.0 mm
Transparent
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
0,2053 € - 0,2053 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,1537 € - 0,1537 € 88000 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
  • sur 16
Rivet pression 1.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091777

Gamme de prix
0,3892 € - 0,213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 27.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091821

Gamme de prix
0,4398 € - 0,2706 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 19.0 mm
Rivet pression 1.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091760

Gamme de prix
0,3892 € - 0,213 €

Niveaux de stock
3854 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 27.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091623

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
10100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 8.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091838

Gamme de prix
0,4398 € - 0,2706 €

Niveaux de stock
6299 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 19.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10091685

Gamme de prix
0,3708 € - 0,2038 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.5 mm
Rivet pression 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091630

Gamme de prix
0,3121 € - 0,1704 €

Niveaux de stock
708 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 15.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091647

Gamme de prix
0,3121 € - 0,1704 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 15.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091616

Gamme de prix
0,2506 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
48218 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 8.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091746

Gamme de prix
0,3685 € - 0,2026 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 15.0 mm
Rivet pression 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6 Naturel

10579848


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.2 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.6 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Noir

10102725

Gamme de prix
0,2115 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
9140 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.6 - 9.2 mm
Rivet pression 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10103531

Gamme de prix
0,3824 € - 0,3824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 5.0 mm
Rivet pression 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Noir

10265987


Niveaux de stock
312000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 12.0 mm
Rivet pression 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10103593

Gamme de prix
0,3557 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
10198 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 5.0 mm
Rivet pression 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266083


Niveaux de stock
10354 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 12.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Transparent

10278956

Gamme de prix
0,5858 € - 0,5565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.3 - 8.9 mm
Rivet pression 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Transparent

10395738

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
11903 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 16.5 mm
Rivet pression 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Noir

10149287

Gamme de prix
0,2053 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    45.3 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.59 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    14.6 - 38.7 mm
Rivet pression 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Noir

10000694

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
88000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.0 mm