Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,0348 € - 0,043 € 11735 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,1316 € - 0,1625 € 11995 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
0,0756 € - 0,0933 € 19998 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 6.4 mm
1,0336 € - 1,0336 € 3000 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 15.9 mm
0,0352 € - 0,0434 € 37347 En stock
Noir
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € 1700 En stock
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 38.1 mm
0,1299 € - 0,1604 € 3942 En stock
Noir
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 25.4 mm
0,2624 € - 0,3482 € 4986 En stock
9.5 mm
Noir
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
0,0756 € - 0,0933 € 150935 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
0,0673 € - 0,0831 € 994 En stock
5.2 mm
Noir
Nylon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
0,1307 € - 0,1614 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
0,1177 € - 0,1454 € 1000 En stock
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 19.1 mm
0,0348 € - 0,043 € 643 En stock
Noir
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0797 € - 1,0065 € 1000 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
10224649 0,1334 € - 0,1646 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 50.8 mm
0,0347 € - 0,0428 € 12891 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,1204 € - 0,1486 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 25.4 mm
0,1238 € - 0,1529 € 4000 En stock
Noir
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
0,1212 € - 0,1496 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
0,1317 € - 0,1626 € 11000 En stock
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 44.5 mm
  • sur 16
Rivet pression 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224465

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
11735 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.2 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.4 mm
Rivet pression 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224625

Gamme de prix
0,1625 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
11995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    41.5 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 38.1 mm
Rivet pression 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224540

Gamme de prix
0,0933 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
19998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.4 mm
Rivet pression 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Noir

10224571

Gamme de prix
1,0336 € - 1,0336 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.2 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 15.9 mm
Rivet pression 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10224496

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
37347 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 9.5 mm
Rivet pression 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224731

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1229 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    41.9 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 38.1 mm
Rivet pression 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224816

Gamme de prix
0,1604 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
3942 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.5 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 25.4 mm
Rivet pression 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224892

Gamme de prix
0,3482 € - 0,2624 €

Niveaux de stock
4986 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    30.4 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 25.4 mm
Rivet pression 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10224007

Gamme de prix
0,0933 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
150935 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.3 mm
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.0 mm
Rivet pression 0.203 in 0.070 in 0.250 in Nylon 6/6 Noir

10224533

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.8 - 6.4 mm
Rivet pression 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Noir

10224618

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 31.8 mm
Rivet pression 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224694

Gamme de prix
0,1454 € - 0,1177 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 19.1 mm
Rivet pression 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224489

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
643 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.4 mm
Rivet pression 1.57 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10580042

Gamme de prix
1,0065 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.57 - 12.7 mm
Rivet pression 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Noir

10224649

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    54.2 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 50.8 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10224458

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
12891 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.3 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224717

Gamme de prix
0,1486 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.1 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 25.4 mm
Rivet pression 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224793

Gamme de prix
0,1529 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 19.1 mm
Rivet pression 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10224878

Gamme de prix
0,1496 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 9.5 mm
Rivet pression 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Noir

10224748

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    48.3 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 44.5 mm