Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
70331 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
0,2492 € - 0,2492 € 2840 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
Type 1
8000 En stock
7.5 mm
Noir
Nylon
19.0 mm
2.7 - 17.0 mm
Type 1
0,53 € - 0,5579 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Translucide
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Type 1
0,203 € - 0,203 € 181123 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
Type 2
0,3254 € - 0,3254 € 2000 En stock
5.0 mm
Naturel
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 1
0,4025 € - 0,658 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
Type 1
0,1386 € - 0,1386 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,0913 € - 0,0913 € 9633 En stock
5.0 mm
Noir
Nylon
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
Type 3
0,179 € - 0,179 € 3238 En stock
3.2 mm
Naturel
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2807 € - 0,454 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Naturel
Nylon
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,1537 € - 0,1537 € 4052 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,1522 € - 0,1522 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
Type 1
0,216 € - 0,3959 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
Nylon
11.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1402 € - 0,1402 € 87486 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1368 € - 0,1368 € 77316 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,2807 € - 0,454 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Noir
Nylon
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,1522 € - 0,1522 € 11805 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
Type 1
0,1191 € - 0,1191 € 11544 En stock
4.0 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1897 € - 0,3465 € 4220 En stock
4.1 mm
Naturel
Nylon
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Noir

10265932


Niveaux de stock
70331 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 8.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 3.8 mm 13.5 mm Nylon Noir

10102756

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
2840 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.3 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.8 - 13.5 mm
Rivet pression 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm Nylon Noir

10265901


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 17.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Translucide

10278956

Gamme de prix
0,5579 € - 0,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.3 - 8.9 mm
Rivet pression 7.1 mm 19.7 mm 43.8 mm Nylon Noir

10149294

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
181123 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.7 - 43.8 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10103609

Gamme de prix
0,3254 € - 0,3254 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 6.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon Noir

10218167

Gamme de prix
0,658 € - 0,4025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 20.3 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Noir

10164341

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10000731

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
9633 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.7 mm
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.5 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10016572

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
Rivet pression 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10217573

Gamme de prix
0,454 € - 0,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Noir

10164549

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
4052 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.8 - 10.7 mm
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Noir

10021774

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10217672

Gamme de prix
0,3959 € - 0,216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Noir

10164310

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
87486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Noir

10022696

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
77316 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10217580

Gamme de prix
0,454 € - 0,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10021767

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
11805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
Rivet pression 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Noir

10022719

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
11544 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10091661

Gamme de prix
0,3465 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
4220 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.5 mm
  • Couleur
    Naturel