Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0348 € - 0,043 € | 11735 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,1316 € - 0,1625 € | 11995 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,0756 € - 0,0933 € | 19998 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 1,0336 € - 1,0336 € | 3000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0434 € | 37347 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 1700 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1604 € | 3942 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,2624 € - 0,3482 € | 4986 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0756 € - 0,0933 € | 150935 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 994 En stock |
0.203 in
5.2 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1307 € - 0,1614 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1454 € | 1000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 643 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0797 € - 1,0065 € | 1000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
|
||
| 10224649 | 0,1334 € - 0,1646 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
|
| 0,0347 € - 0,0428 € | 12891 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,1204 € - 0,1486 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1238 € - 0,1529 € | 4000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,1212 € - 0,1496 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1317 € - 0,1626 € | 11000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer