Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,4029 € - 0,4029 € 1746 En stock
7.8 mm
Noir
Nylon
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Type 1
0,3581 € - 0,3581 € 6755 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Type 1
0,3373 € - 0,3373 € 994 En stock
7.0 mm
Naturel
Nylon
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
0,3254 € - 0,3254 € 2000 En stock
5.0 mm
Naturel
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 1
0,2492 € - 0,2492 € 2840 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
Type 1
97946 En stock
6.0 mm
Naturel
Nylon
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
0,1386 € - 0,1386 € 1808 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
Type 1
0,0811 € - 0,0811 € 3990 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
Type 2
10278994 0,5657 € - 0,5657 € 888 En stock
7.0 mm
Translucide
PP
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
0,0667 € - 0,0667 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
Noir
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
Type 1
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
0,1508 € - 0,1508 € 2099 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1459 € - 0,1459 € 1021 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1491 € - 0,1491 € 3000 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Type 2
10164396 0,1392 € - 0,1392 € 1507 En stock
4.0 mm
Noir
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1485 € - 0,1485 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1368 € - 0,1368 € 77316 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1438 € - 0,1438 € 6740 En stock
4.0 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,6734 € - 1,0584 € 100 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Type 2
0,2972 € - 0,4825 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 7.8 mm 2.4 mm 12.7 mm Nylon Noir

10102763

Gamme de prix
0,4029 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
1746 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.6 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 12.7 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Noir

10102749

Gamme de prix
0,3581 € - 0,3581 €

Niveaux de stock
6755 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 7.6 mm
Rivet pression 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10103623

Gamme de prix
0,3373 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    34.5 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 25.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10103609

Gamme de prix
0,3254 € - 0,3254 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 6.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 3.8 mm 13.5 mm Nylon Noir

10102756

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
2840 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.3 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.8 - 13.5 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10266045


Niveaux de stock
97946 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Noir

10102732

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.3 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 8.4 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.9 mm 9.8 mm Nylon Noir

10149249

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.2 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 9.8 mm
Rivet pression 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Translucide

10278994

Gamme de prix
0,5657 € - 0,5657 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    34.8 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 25.0 mm
Rivet sapin 4.9 mm 2.4 mm 7.4 mm Nylon Noir

10254554

Gamme de prix
0,0667 € - 0,0667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 7.4 mm
Rivet pression 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10266038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 8.0 mm
Rivet pression 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Noir

10164525

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
2099 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Noir

10164327

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm Nylon Noir

10164587

Gamme de prix
0,1491 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.9 - 14.2 mm
Rivet pression 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Noir

10164396

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
1507 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Noir

10164440

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Noir

10022696

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
77316 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Noir

10164389

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
6740 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon Noir

10217931

Gamme de prix
1,0584 € - 0,6734 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    30.2 mm
  • Ø tête
    31.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.5 - 23.4 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Noir

10217702

Gamme de prix
0,4825 € - 0,2972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 6.0 mm
  • Couleur
    Noir