Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4372 € - 0,4372 € | 2348 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
0,1567 € - 0,1567 € | 1980 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | 81741 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,2701 € - 0,2701 € | 84 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Type 1
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Type 1
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1422 € - 0,1422 € | 64275 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1448 € - 0,1448 € | 10079 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1415 € - 0,1415 € | 3380 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,53 € - 0,5579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
0,6547 € - 1,0342 € | 42 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2489 € - 0,4552 € | 2171 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,3915 € - 0,6361 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
0,3005 € - 0,4869 € | 3002 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1278 € - 0,1776 € | 626 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,216 € - 0,3959 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2807 € - 0,454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2961 € - 0,4792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
0,2807 € - 0,454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer