Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,203 € - 0,203 € 181123 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
Type 2
0,2533 € - 0,4627 € 236 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 1
0,1487 € - 0,1487 € 2995 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
Type 2
0,1464 € - 0,1464 € 24995 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
7903 En stock
7.2 mm
Noir
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
Type 1
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Translucide
PP
17.8 mm
10.7 - 28.8 mm
Type 1
0,1191 € - 0,1191 € 11544 En stock
4.0 mm
Noir
Nylon
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,084 € - 0,0893 € 236 En stock
3.2 mm
Noir
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1378 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,2999 € - 0,2999 € 5000 En stock
6.0 mm
Translucide
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
0,1339 € - 0,1339 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
Type 2
0,0633 € - 0,0781 € 6000 En stock
4.8 mm
Noir
PA
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
0,0797 € - 0,0984 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
PA
17.8 mm
1.6 - 19.1 mm
Type 2
0,0332 € - 0,041 € 4735 En stock
3.2 mm
Noir
PA
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
Type 2
0,0817 € - 0,1008 € 10698 En stock
6.4 mm
Noir
PA
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
Type 2
0,1254 € - 0,1548 € 1995 En stock
6.4 mm
Noir
PA
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
Type 2
0,1113 € - 0,1374 € 20 En stock
7.1 mm
Noir
PA
20 mm
1.6 - 15.9 mm
Type 2
0,1064 € - 0,484 € 29026 En stock
7.9 mm
Noir
PA
22.2 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
0,2119 € - 0,5994 € 1959 En stock
7.9 mm
Noir
PA
22.2 mm
1.6 - 44.5 mm
Type 2
0,0739 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
PA
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 7.1 mm 19.7 mm 43.8 mm Nylon Noir

10149294

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
181123 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.7 - 43.8 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Naturel

10217634

Gamme de prix
0,4627 € - 0,2533 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 5.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 0.9 mm 8.5 mm Nylon Noir

10149331

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
2995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.1 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 8.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Noir

10164495

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
24995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm
Rivet pression 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Noir

10279014


Niveaux de stock
7903 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    30.5 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 25.4 mm
Rivet pression 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Translucide

10278963


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.7 - 28.8 mm
Rivet pression 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Noir

10022719

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
11544 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Noir

10016589

Gamme de prix
0,0893 € - 0,084 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Noir

10164419

Gamme de prix
0,1378 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Translucide

10395745

Gamme de prix
0,2999 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Nylon Noir

10149355

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.6 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.3 - 21.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 1.6 mm 12.7 mm PA Noir

10224502

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 12.7 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 19.1 mm PA Noir

10224588

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.2 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 19.1 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Noir

10224465

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
4735 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.2 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.4 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Noir

10224595

Gamme de prix
0,1008 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
10698 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 22.2 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 38.1 mm PA Noir

10224625

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.0 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 38.1 mm
Rivet pression 7.1 mm 1.6 mm 15.9 mm PA Noir

10224687

Gamme de prix
0,1374 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 15.9 mm
Rivet pression 7.9 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Noir

10224762

Gamme de prix
0,484 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
29026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 9.5 mm
Rivet pression 7.9 mm 1.6 mm 44.5 mm PA Noir

10224847

Gamme de prix
0,5994 € - 0,2119 €

Niveaux de stock
1959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    43.0 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 44.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 1.6 mm 9.5 mm PA Noir

10224557

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 9.5 mm