Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0797 € - 0,0984 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
10224472 | 0,0333 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
|
0,1261 € - 0,1557 € | 211 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||
0,0833 € - 0,1028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
0,0739 € - 0,0913 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
0,033 € - 0,0408 € | 4891 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
Type 2
|
||
0,0817 € - 0,1008 € | 10698 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 6000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1113 € - 0,1374 € | 2841 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,8849 € - 0,8849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,2062 € - 0,2546 € | 487 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Type 2
|
||
0,0619 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,127 € - 0,1568 € | 2000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1146 € - 0,1415 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
0,1179 € - 0,1456 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
0,1154 € - 0,1425 € | 2017 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1113 € - 0,1374 € | 20 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,1064 € - 0,484 € | 29026 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1121 € - 0,1385 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
0,1064 € - 0,1313 € | 2074 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer