Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0518 € - 0,0639 € | Demander le délai de livraison ici |
0.281 in
7.15 mm
|
Noir
|
PA
|
0.79 in
20.06 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
0,1096 € - 0,1354 € | 950 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1154 € - 0,1425 € | 77 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
0,0339 € - 0,0418 € | 312077 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1179 € - 0,1456 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
0,1254 € - 0,1548 € | 11000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||
0,2029 € - 0,3707 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Type 1
|
||
0,193 € - 0,3509 € | 2969 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1302 € - 0,2387 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1302 € - 0,2387 € | 900 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,3532 € - 0,3532 € | 999 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1623 € - 0,2972 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2577 € - 0,4189 € | 1799 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1623 € - 0,2972 € | 7008 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2577 € - 0,4189 € | 240 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2029 € - 0,3707 € | 3754 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Type 1
|
||
0,0708 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
0,1031 € - 0,1273 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.039 - 0.252 in
1 - 6.4 mm
|
Type 1
|
||
0,0696 € - 0,0859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,07 € - 0,0864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer