Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,2062 € - 0,2546 € 487 En stock
Noir
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
0,0619 € - 0,075 € 2960 En stock
3.0 mm
Noir
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
0,033 € - 0,0408 € 11891 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,0641 € - 0,0791 € 1994 En stock
5.2 mm
Noir
Nylon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
0,8849 € - 0,8849 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 6.4 mm
0,127 € - 0,1568 € 2000 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Type 2
0,1121 € - 0,1385 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 19.1 mm
0,0797 € - 0,0984 € 4664 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
Type 2
0,1146 € - 0,1415 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 15.9 mm
0,0641 € - 0,0791 € 1500 En stock
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 26.0 mm
Type 2
0,033 € - 0,0408 € 37001 En stock
3.0 mm
Noir
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Type 2
0,0449 € - 0,0555 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
Noir
Nylon 6/6
11.1 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,1302 € - 0,2387 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
0,3532 € - 0,3532 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
12 mm
1.5 - 5.5 mm
Type 2
0,1623 € - 0,2972 € 6508 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
0,193 € - 0,3509 € 69 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
0,2577 € - 0,4189 € 240 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
0,1302 € - 0,2387 € 4900 En stock
Noir
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Type 1
0,2577 € - 0,4189 € 6299 En stock
Noir
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Type 1
0,2029 € - 0,3707 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
Type 1
  • sur 16
Rivet pression 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224830

Gamme de prix
0,2546 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
487 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    42.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 38.1 mm
Rivet pression 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10223932

Gamme de prix
0,075 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
2960 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    8.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10224458

Gamme de prix
0,0408 € - 0,033 €

Niveaux de stock
11891 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.3 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 0.203 in 0.070 in 0.250 in Nylon 6/6 Noir

10224533

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.8 - 6.4 mm
Rivet pression 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Noir

10224755

Gamme de prix
0,8849 € - 0,8849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 6.4 mm
Rivet pression 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Noir

10224021

Gamme de prix
0,1568 € - 0,127 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    53.7 mm
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 50.0 mm
Rivet pression 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Noir

10224694

Gamme de prix
0,1385 € - 0,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 19.1 mm
Rivet pression 6.0 mm 1.6 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Noir

10224014

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
4664 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.3 mm
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 18.0 mm
Rivet pression 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Noir

10224786

Gamme de prix
0,1415 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.9 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 15.9 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.6 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10223994

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.4 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 26.0 mm
Rivet pression 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Noir

10223925

Gamme de prix
0,0408 € - 0,033 €

Niveaux de stock
37001 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.7 mm
  • Ø tête
    8.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.6 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Noir

10366530

Gamme de prix
0,0555 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.9 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 5.3 mm
Rivet pression 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091616

Gamme de prix
0,2387 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 8.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10091685

Gamme de prix
0,3532 € - 0,3532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.5 mm
Rivet pression 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091630

Gamme de prix
0,2972 € - 0,1623 €

Niveaux de stock
6508 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 15.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091746

Gamme de prix
0,3509 € - 0,193 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 15.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091821

Gamme de prix
0,4189 € - 0,2577 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 19.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091623

Gamme de prix
0,2387 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 8.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091838

Gamme de prix
0,4189 € - 0,2577 €

Niveaux de stock
6299 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 19.0 mm
Rivet pression 1.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091777

Gamme de prix
0,3707 € - 0,2029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 27.0 mm