Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,2706 € - 0,4398 € 2166 En stock
6.8 mm
Noir
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 9.0 mm
Type 2
3000 En stock
Noir
Nylon 6/6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
Type 1
0,304 € - 0,304 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Noir
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
63331 En stock
Noir
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
0,134 € - 0,134 € 81 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
15 mm
3.2 - 6.0 mm
0,3761 € - 0,3761 € 755 En stock
Noir
Nylon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Type 1
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
6050 En stock
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Type 1
7000 En stock
7.0 mm
Transparent
PP
18 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 1
0,1362 € - 0,1419 € 2 En stock
3.5 mm
Naturel
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
11936 En stock
7.5 mm
Transparent
PA6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
Type 1
0,1559 € - 0,1559 € 19680 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.0 mm
10.8 - 19.7 mm
10278994 0,5939 € - 0,5939 € 888 En stock
7.0 mm
Transparent
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
0,0852 € - 0,0852 € 2990 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
0,188 € - 0,188 € 238 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,2444 € - 0,2444 € 105196 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Type 1
10265994 53349 En stock
Noir
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Type 1
0,1598 € - 0,1598 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,3447 € - 0,3447 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Type 1
  • sur 16
Rivet pression 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10091852

Gamme de prix
0,4398 € - 0,2706 €

Niveaux de stock
2166 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.8 - 8.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 2.7 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Noir

10265901


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 17.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Noir

10112137

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.4 - 6.35 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10265932


Niveaux de stock
63331 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 8.0 mm
Rivet pression 3.2 mm 12.1 mm Nylon 6/6 Noir

10149300

Gamme de prix
0,134 € - 0,134 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.5 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 12.1 mm
Rivet pression 3.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10000717

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    15 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 6.0 mm
Rivet pression 2.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Noir

10102749

Gamme de prix
0,3761 € - 0,3761 €

Niveaux de stock
755 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 7.6 mm
Rivet pression 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 8.0 mm
Rivet pression 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10266090


Niveaux de stock
6050 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.9 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 11.9 mm
Rivet pression 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Transparent

10278987


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.3 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 20.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10016619

Gamme de prix
0,1419 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.2 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
Rivet pression 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm PA6 Transparent

10395776


Niveaux de stock
11936 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 17.0 mm
Rivet pression 10.8 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Noir

10149317

Gamme de prix
0,1559 € - 0,1559 €

Niveaux de stock
19680 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24.1 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.8 - 19.7 mm
Rivet pression 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Transparent

10278994

Gamme de prix
0,5939 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    34.8 mm
  • Ø tête
    30 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 25.0 mm
Rivet pression 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Noir

10149249

Gamme de prix
0,0852 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.2 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 9.8 mm
Rivet pression 1.9 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10016572

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
Rivet pression 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266021

Gamme de prix
0,2444 € - 0,2444 €

Niveaux de stock
105196 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 13.0 mm
Rivet pression 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Noir

10265994


Niveaux de stock
53349 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.9 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 11.9 mm
Rivet pression 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10021767

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 mm
Rivet pression 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Noir

10103555

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 7.3 mm