Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,1911 € - 0,1989 € 13430 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
0,4111 € - 0,6679 € 4200 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
Type 1
0,1957 € - 0,3558 € 603 En stock
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
0,2222 € - 0,4065 € 73 En stock
3.3 mm
Noir
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,1515 € - 0,196 € 33748 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
Type 1
10103586 0,6911 € - 0,6911 € 745 En stock
Noir
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Type 1
0,423 € - 0,423 € 746 En stock
Noir
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Type 1
0,5735 € - 0,9016 € 805 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,366 € - 0,4077 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
0,188 € - 0,188 € 156 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,1598 € - 0,1598 € 40 En stock
Noir
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,1447 € - 0,1447 € 941 En stock
Noir
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,3149 € - 0,3149 € 5000 En stock
6.0 mm
Transparent
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
0,151 € - 0,151 € 4740 En stock
Noir
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1502 € - 0,1502 € 73000 En stock
Noir
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,125 € - 0,125 € 18541 En stock
Noir
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1537 € - 0,1537 € 23995 En stock
Noir
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1645 € - 0,1645 € 1980 En stock
Noir
Nylon 6/6
16 mm
6.9 - 14.2 mm
0,266 € - 0,4859 € 236 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 1
0,3155 € - 0,5113 € 4295 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 20.3 mm 29.2 mm Nylon 6/6 Noir

10149324

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1911 €

Niveaux de stock
13430 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.7 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.3 - 29.2 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Noir

10218129

Gamme de prix
0,6679 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 10.3 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10091722

Gamme de prix
0,3558 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
603 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.6 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Noir

10127148

Gamme de prix
0,4065 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Noir

10119402

Gamme de prix
0,196 € - 0,1515 €

Niveaux de stock
33748 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 19.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10103586

Gamme de prix
0,6911 € - 0,6911 €

Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.2 mm
  • Ø tête
    21.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 10 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 20.0 mm
Rivet pression 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10102763

Gamme de prix
0,423 € - 0,423 €

Niveaux de stock
746 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.6 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 12.7 mm
Rivet pression 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Noir

10217917

Gamme de prix
0,9016 € - 0,5735 €

Niveaux de stock
805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    19.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 22.9 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279007

Gamme de prix
0,4077 € - 0,366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 14.0 mm
Rivet pression 1.9 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10016602

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.2 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
Rivet pression 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Noir

10021798

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.7 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Noir

10164334

Gamme de prix
0,1447 € - 0,1447 €

Niveaux de stock
941 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Transparent

10395745

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
Rivet pression 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Noir

10164389

Gamme de prix
0,151 € - 0,151 €

Niveaux de stock
4740 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Noir

10164433

Gamme de prix
0,1502 € - 0,1502 €

Niveaux de stock
73000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Noir

10022719

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
18541 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Noir

10164495

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
23995 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm
Rivet pression 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Noir

10164570

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19 mm
  • Ø tête
    16 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.9 - 14.2 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10217634

Gamme de prix
0,4859 € - 0,266 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 5.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon 6/6 Noir

10217832

Gamme de prix
0,5113 € - 0,3155 €

Niveaux de stock
4295 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 26.5 mm
  • Couleur
    Noir