Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1151 € - 0,1421 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1246 € - 1,5788 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,1205 € - 0,1488 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 11735 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0756 € - 0,0933 € | 19998 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,1143 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.051 - 0.874 in
1.3 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0472 € - 0,0582 € | 4 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | 6124 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.075 - 0.185 in
1.9 - 4.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1367 € - 0,2506 € | 10100 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1162 € - 0,1435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0731 € - 0,0902 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,213 € - 0,3892 € | 3854 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,2706 € - 0,4398 € | 240 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,2038 € - 0,3708 € | 99 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,213 € - 0,3892 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1367 € - 0,2506 € | 48218 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1034 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0646 € - 0,0798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0664 € - 0,082 € | 36984 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
Type 1
|
||
| 33093 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer