Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1941 € - 0,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1864 € - 0,3388 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,193 € - 0,3509 € | 25409 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1952 € - 0,3586 € | 11107 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2193 € - 0,4003 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2577 € - 0,4189 € | 1166 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
0,522 € - 0,8214 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
0,1278 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.228 in
5.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1864 € - 0,3388 € | 2609 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1443 € - 0,1866 € | 20748 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1246 € - 0,2283 € | 36445 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2149 € - 0,3926 € | 7468 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1246 € - 0,2283 € | 5300 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
0,3581 € - 0,3581 € | 6755 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
10278994 | 0,5657 € - 0,5657 € | 888 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Translucide
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
|
70331 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
|||
0,3373 € - 0,3373 € | 994 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
0,391 € - 0,391 € | 3023 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
10265994 | 34349 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Type 1
|
||
0,2328 € - 0,2328 € | 58196 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer