Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,3387 € - 0,3387 € 8198 En stock
3.5 mm
Naturel
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
10103586 0,6582 € - 0,6582 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Noir
Nylon
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
Type 1
0,3283 € - 0,3283 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Type 1
0,3642 € - 0,3642 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
11009 En stock
3.0 mm
Naturel
Nylon
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
10266007 42193 En stock
8.7 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
1.4 - 13.0 mm
Type 1
3120 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Type 1
0,1886 € - 0,3432 € 10805 En stock
5.9 mm
Noir
Nylon
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Type 2
0,5462 € - 0,8587 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
Nylon
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,3388 € - 0,5505 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
Nylon
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
0,3915 € - 0,6361 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
Type 1
0,6251 € - 0,9849 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Noir
Nylon
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Type 1
0,1897 € - 0,3465 € 4220 En stock
4.1 mm
Naturel
Nylon
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
0,3005 € - 0,4869 € 3002 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
0,2226 € - 0,4079 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
Type 1
0,6646 € - 1,0496 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Nylon
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,2303 € - 0,4189 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Nylon
13.0 mm
2.5 - 10.0 mm
Type 2
0,2999 € - 0,2999 € 5000 En stock
6.0 mm
Translucide
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
0,1438 € - 0,1438 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,1378 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10103593

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
8198 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 5.0 mm
Rivet pression 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Noir

10103586

Gamme de prix
0,6582 € - 0,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.2 mm
  • Ø tête
    21.2 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 10 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 20.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon Noir

10103555

Gamme de prix
0,3283 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 7.3 mm
Rivet pression 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Noir

10103531

Gamme de prix
0,3642 € - 0,3642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 5.0 mm
Rivet pression 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm Nylon Naturel

10266014


Niveaux de stock
11009 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 16.5 mm
Rivet pression 8.7 mm 1.4 mm 13.0 mm Nylon Noir

10266007


Niveaux de stock
42193 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.4 - 13.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm Nylon Noir

10265963


Niveaux de stock
3120 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 19.0 mm
Rivet pression 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon Noir

10091791

Gamme de prix
0,3432 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
10805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Noir

10217917

Gamme de prix
0,8587 € - 0,5462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32.0 mm
  • Ø tête
    19.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 22.9 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10218037

Gamme de prix
0,5505 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon Noir

10218129

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 10.3 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Noir

10218242

Gamme de prix
0,9849 € - 0,6251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.2 mm
  • Ø tête
    21.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10091661

Gamme de prix
0,3465 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
4220 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon Naturel

10217825

Gamme de prix
0,4869 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
3002 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 26.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Noir

10217986

Gamme de prix
0,4079 € - 0,2226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon Noir

10217818

Gamme de prix
1,0496 € - 0,6646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    36.6 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 31.8 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon Noir

10217771

Gamme de prix
0,4189 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Translucide

10395745

Gamme de prix
0,2999 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Noir

10164358

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm
Rivet pression 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Noir

10164419

Gamme de prix
0,1378 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 4.3 mm