Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2533 € - 0,4627 € | 236 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 1
|
||
0,272 € - 0,4419 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
10000700 | 0,1464 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
Type 3
|
|
0,1464 € - 0,1464 € | 81741 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Type 1
|
||
0,1401 € - 0,1401 € | 173 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | 2000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1448 € - 0,1448 € | 10079 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1415 € - 0,1415 € | 3380 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,9585 € - 1,6867 € | 369 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
0,3311 € - 0,5362 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
0,2193 € - 0,4003 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,6482 € - 1,0199 € | 800 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
0,363 € - 0,5878 € | 28363 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,6811 € - 1,0736 € | 606 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1952 € - 0,3586 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1941 € - 0,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1246 € - 0,2283 € | 36445 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1952 € - 0,3586 € | 12206 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2577 € - 0,4189 € | 1166 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer