Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
|||
0,1464 € - 0,1464 € | 1000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 3
|
||
0,3486 € - 0,3883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
10103616 | 0,3283 € - 0,3283 € | 2111 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
|
0,3387 € - 0,3387 € | 8198 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
|||
0,125 € - 0,125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,1895 € - 0,1895 € | 12089 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 15740 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Type 1
|
||
1368 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
|||
0,1745 € - 0,1745 € | 195 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
|||
10265949 | 17291 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
0,4029 € - 0,4029 € | 1746 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
0,3254 € - 0,3254 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
0,2224 € - 0,2224 € | 14903 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
0,1438 € - 0,1438 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | 2000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,2149 € - 0,2149 € | 1994 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
0,1955 € - 0,1955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer