Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
139 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,2314 € - 0,4223 € 3576 En stock
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0368 € - 0,0368 € Demander le délai de livraison ici
PA
0,1807 € - 0,2491 € Demander le délai de livraison ici
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0391 € - 0,0391 € 2990 En stock
PA
0,2314 € - 0,4223 € 5829 En stock
PA
0,036 € - 0,036 € 22043 En stock
PEHD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0437 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0451 € - 0,0629 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
0,0402 € - 0,0402 € Demander le délai de livraison ici
PA
0,1042 € - 0,1452 € 111 En stock
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0638 € - 0,089 € 129634 En stock
PA
0,0311 € - 0,0311 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
0,0919 € - 0,1281 € 7532 En stock
18.0 mm
2.0 mm
0,0638 € - 0,089 € 52064 En stock
PA
0,0847 € - 0,0847 € 492 En stock
PEBD
0,0741 € - 0,1035 € 7863 En stock
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0391 € - 0,0391 € 27319 En stock
PEBD
0,0358 € - 0,0358 € 26707 En stock
PA
0,0649 € - 0,0649 € 4660 En stock
PEHD
0,041 € - 0,041 € 4183 En stock
PA
  • sur 7
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117446

Gamme de prix
0,4223 € - 0,2314 €

Niveaux de stock
3576 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Gamme de prix
0,2491 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
Rondelle imperdable 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

10116753

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Gamme de prix
0,4223 € - 0,2314 €

Niveaux de stock
5829 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEHD

10070758

Gamme de prix
0,036 € - 0,036 €

Niveaux de stock
22043 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
Rondelle imperdable 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm PEBD

10116760

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10116845

Gamme de prix
0,0402 € - 0,0402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Gamme de prix
0,1452 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
Rondelle imperdable 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

10116838

Gamme de prix
0,089 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
129634 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PEBD

10116852

Gamme de prix
0,0311 € - 0,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

10117309

Gamme de prix
0,1281 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
7532 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
Rondelle imperdable 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10116777

Gamme de prix
0,089 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
52064 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm PEBD

10120255

Gamme de prix
0,0847 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
7863 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
Rondelle imperdable 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm PEBD

10116746

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
27319 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10116869

Gamme de prix
0,0358 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
26707 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEHD

10070741

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
4660 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10116784

Gamme de prix
0,041 € - 0,041 €

Niveaux de stock
4183 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790