Menu Rechercher

Rondelles de blocage rapide

En stock

Les rondelles de blocage rapide constituent une solution idéale pour la fixation des assemblages légers ou en tant que rondelle coulissante sur les centres rotatifs. La matière plastique employée pour fabriquer ces rondelles peut être stérilisée, ce qui fait d’elles la solution idéale pour les applications scientifiques et médicales.

Aucun outil spécial n’est requis pour l’assemblage ou le démontage des rondelles. Leur application est facile et rapide.

  • Matière : polyoxyméthylène (POM)
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre extérieur Hauteur totale Type Ajouter au panier
0,1614 € - 0,21 € 180 En stock
16.0 mm
6.0 mm
1
0,196 € - 0,254 € 427 En stock
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1676 € - 0,2162 € 490 En stock
13.0 mm
8.0 mm
2
0,125 € - 0,1741 € 3506 En stock
12.5 mm
5.0 mm
1
0,1676 € - 0,2162 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1308 € - 0,1819 € 814 En stock
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1787 € - 0,2335 € 1678 En stock
16.0 mm
5.5 mm
1
0,2132 € - 0,2743 € 36 En stock
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1264 € - 0,1754 € 490 En stock
14.5 mm
5.5 mm
1
Rondelle de blocage rapide 6.0 mm 16.0 mm 6.0 mm POM

10051955

Gamme de prix
0,21 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    6.0 mm
Rondelle de blocage rapide 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Gamme de prix
0,254 € - 0,196 €

Niveaux de stock
427 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Rondelle de blocage rapide 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Gamme de prix
0,2162 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Rondelle de blocage rapide 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Gamme de prix
0,1741 € - 0,125 €

Niveaux de stock
3506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    5.0 mm
Rondelle de blocage rapide 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Gamme de prix
0,2162 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Rondelle de blocage rapide 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Gamme de prix
0,1819 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
814 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    5.5 mm
Rondelle de blocage rapide 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Gamme de prix
0,2335 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
1678 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    5.5 mm
Rondelle de blocage rapide 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Gamme de prix
0,2743 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Rondelle de blocage rapide 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Bombés
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
  • Hauteur totale
    5.5 mm