Menu Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Longueur sous tête Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,1181 € - 0,1181 € 104 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
0,0999 € - 0,1064 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € 2196 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1849 € - 0,1849 € 10233 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
10016398 0,1479 € - 0,1479 € 964 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10978 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
0,3212 € - 0,3212 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
3.4 mm
Noir
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
0,1479 € - 0,1479 € 2589 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0832 € - 0,0886 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1479 € - 0,1479 € 1974 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1818 € - 0,1818 € 1000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
9.4 mm
0,1786 € - 0,1786 € 16592 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1849 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
0,4514 € - 0,4702 € 253 En stock
4.5 mm
13.0 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
10016107 0,1479 € - 0,1479 € 150 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
  • sur 18
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Gamme de prix
0,1181 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
2196 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
10233 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016398

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10978 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Gamme de prix
0,3212 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.5 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Insulation Washer
Canon isolant 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
2589 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
1974 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
16592 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Gamme de prix
0,4702 € - 0,4514 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Hauteur de bride
    4.5 mm
  • Type de rondelle
    Insulation Washer
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant