Menu Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948 ,SR2804, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur de la bride Matière Hauteur de la base Diamètre intérieur Tailles de vis compatible (toutes) Diamètre extérieur de base Ajouter au panier
0,2031 € - 0,2612 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
8.2 mm
PA
2.0 mm
3.1 mm
4.9 mm
0,1409 € - 0,1409 € 2046 En stock
1.6 mm
8.7 mm
PA
9.5 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,1761 € - 0,1761 € 1000 En stock
1.7 mm
13.0 mm
PA
12.7 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,304 € - 0,3178 € 21 En stock
2.0 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
0.6 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,3478 € - 0,3614 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
4.0 mm
2.6 mm
M2
3.5 mm
0,0815 € - 0,1294 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
7.0 mm
PA
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
0,1409 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
6.0 mm
PA
9.5 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1114 € - 0,1114 € 916 En stock
2.0 mm
9.0 mm
PA6 GF25%
2.0 mm
3.5 mm
M3
6.3 mm
0,0833 € - 0,0925 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
10.1 mm
PA
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2118 € - 0,2118 € 55978 En stock
1.2 mm
4.6 mm
PA
0.8 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
0,1612 € - 0,2105 € 4179 En stock
1.2 mm
16.0 mm
PA
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
0,188 € - 0,188 € 199 En stock
1.6 mm
15.7 mm
PA
2.4 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
0,1409 € - 0,1409 € 5491 En stock
1.2 mm
6.0 mm
PA
1.2 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1158 € - 0,1158 € 1692 En stock
1.7 mm
13.0 mm
PA
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,2956 € - 0,3851 € 403 En stock
8.1 mm
35.4 mm
PA
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
0,1125 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
10.1 mm
PA
4.7 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,1409 € - 0,1409 € 2938 En stock
1.6 mm
10.1 mm
PA
3.2 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,0952 € - 0,1013 € 5963 En stock
1.7 mm
13.0 mm
PA
4.7 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,1409 € - 0,1409 € 2589 En stock
1.2 mm
4.6 mm
PA
2.4 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
0,1761 € - 0,1761 € 13223 En stock
1.7 mm
13.0 mm
PA
6.4 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • sur 18
Rondelle d’isolation fraisée 3.1 mm 8.2 mm 3.7 mm PA

10065839

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
Canon isolant 4.4 mm 8.7 mm 9.5 mm PA

10016404

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
2046 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
Canon isolant 6.6 mm 13.0 mm 14.4 mm PA

10016510

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
Canon isolant 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160923

Gamme de prix
0,3178 € - 0,304 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.5 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
Canon isolant 2.6 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10160992

Gamme de prix
0,3614 € - 0,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.5 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
Canon isolant 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm PA

10228968

Gamme de prix
0,1294 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
Canon isolant 2.9 mm 6.0 mm 10.7 mm PA

10016237

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
Canon isolant 3.5 mm 9.0 mm PA6 GF25%

10161005

Gamme de prix
0,1114 € - 0,1114 €

Niveaux de stock
916 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.3 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
Canon isolant 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

10016145

Gamme de prix
0,0925 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
Canon isolant 2.3 mm 4.6 mm 2.0 mm PA

10016169

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
55978 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.0 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
Canon isolant 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

10229033

Gamme de prix
0,2105 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
4179 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.3 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.0 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
Canon isolant 8.1 mm 15.7 mm 4.0 mm PA

10016565

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
Canon isolant 2.9 mm 6.0 mm 2.4 mm PA

10016244

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
5491 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
Canon isolant 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm PA

10016527

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
1692 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
Rondelle d’isolation fraisée 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm PA

10065907

Gamme de prix
0,3851 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
403 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    19.2 mm
  • Hauteur de bride
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    35.4 mm
  • Diamètre intérieur
    16.2 mm
Canon isolant 5.1 mm 10.1 mm 6.4 mm PA

10016084

Gamme de prix
0,1125 € - 0,1125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
Canon isolant 5.1 mm 10.1 mm 4.8 mm PA

10016152

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
2938 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
Canon isolant 6.6 mm 13.0 mm 6.4 mm PA

10016473

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
5963 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
Canon isolant 2.3 mm 4.6 mm 2.0 mm PA

10016183

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
2589 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.0 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
Canon isolant 6.6 mm 13.0 mm 8.0 mm PA

10016480

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
13223 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm