Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,1646 € - 0,3291 € 11 En stock
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,059 € - 0,1182 € 4093 En stock
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3385 € - 0,6771 € 324 En stock
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,684 € - 1,3681 € 15 En stock
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1123 € - 0,2256 € 498 En stock
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1416 € - 0,2837 € 228 En stock
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0755 € - 0,1511 € 30 En stock
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0652 € - 0,13 € 5591 En stock
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0933 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,5656 € - 1,1343 € 620 En stock
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0474 € - 0,095 € 68273 En stock
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,6608 € - 1,322 € 1250 En stock
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
10345245 49000 En stock
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,108 € - 0,2162 € 3600 En stock
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1497 € - 0,2994 € Demander le délai de livraison ici
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,7232 € - 1,4438 € 453 En stock
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0821 € - 0,1645 € Demander le délai de livraison ici
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2679 € - 0,5329 € Demander le délai de livraison ici
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0552 € - 0,1104 € 500 En stock
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0574 € - 0,0574 € 18678 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • sur 3
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Gamme de prix
0,3291 € - 0,1646 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Gamme de prix
0,1182 € - 0,059 €

Niveaux de stock
4093 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Gamme de prix
0,6771 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
324 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Gamme de prix
1,3681 € - 0,684 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Gamme de prix
0,2256 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Gamme de prix
0,2837 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Gamme de prix
0,1511 € - 0,0755 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Gamme de prix
0,13 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
5591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Gamme de prix
0,1865 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Gamme de prix
1,1343 € - 0,5656 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Gamme de prix
0,095 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
68273 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Gamme de prix
1,322 € - 0,6608 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245


Niveaux de stock
49000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Gamme de prix
0,2162 € - 0,108 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Gamme de prix
0,2994 € - 0,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Gamme de prix
1,4438 € - 0,7232 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Gamme de prix
0,1645 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Gamme de prix
0,5329 € - 0,2679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Gamme de prix
0,1104 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
18678 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate